(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo ranurados de acero inoxidable. Cuentan con cero retroceso. el diseño es compacto. Ideal para aplicaciones de transferencia de equipo, plataformas XY, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MWSS-20-10-BT-10-BT
Número de Parte |
---|
MWSS-20-10-BT-10-BT |
Cargando…
Tipo | Tipo de hendidura | Desalineación permitida | Desalineado angular / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Rango máximo de número de rotación(r/min) | 10001~78000 | Característica | Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento |
Desalineación angular permitida(deg) | 1 | Chavetero | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWSS-20-10-BT-10-BT de la serie Coples Flexibles - Tipo ranurados, de acero inoxidable..
Número de Parte |
---|
MWS-12-4.5-5 |
MWS-12-4.5-6-BT |
MWS-12-5-5 |
MWSS-20-5-10-BT |
MWSS-20-5-5-BT |
MWSS-20-5-6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente