(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles de disco, serie MHS-C. Permiten cero retroceso. El modelo de acero inoxidable permite un poco de excentricidad y deflexión. Aplicaciones óptimas para mesas XY y equipo de transporte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MHS-50C-19-KT-20
Número de Parte |
---|
MHS-50C-19-KT-20 |
Cargando…
Tipo | Tipo de disco | Desalineación permitida | Desalineado angular / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Característica | Reacción 0 | Material del cuerpo | A2017 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento |
Desalineación angular permitida(deg) | 1 | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 | Desalineación Lateral Permitida(mm) | 0.02 |
Material de la parte del disco | Acero inoxidable 301 | Desalineación axial permitida(mm) | ±0.2 | Construcción | Tipo de sujeción |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHS-50C-19-KT-20 de la serie Coples Flexibles - De disco, serie MHS-C..
Número de Parte |
---|
MHS-32C-6-10 |
MHS-32C-6-6 |
MHS-32C-6-7-BT |
MHS-50C-19-KT-20-KT |
MHS-50C-20-20 |
MHS-50C-20-KT-20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente