(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De disco, serie MHS-C. (Números de pieza)

Coples Flexibles - De disco, serie MHS-C.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles de disco, serie MHS-C. Permiten cero retroceso. El modelo de acero inoxidable permite un poco de excentricidad y deflexión. Aplicaciones óptimas para mesas XY y equipo de transporte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHS-63C-16-KT-19-KT

Número de Parte
MHS-63C-16-KT-19-KT
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
105.01~10.00161963504001~1000010100008.4×10-5Diámetro del eje estándarAmbos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de disco Desalineación permitida Desalineado angular / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Característica Reacción 0 Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 1 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.02
Material de la parte del disco Acero inoxidable 301 Desalineación axial permitida(mm) ±0.2 Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHS-63C-16-KT-19-KT de la serie Coples Flexibles - De disco, serie MHS-C..

Products like this...

Número de Parte
MHS-32C-6-10
MHS-32C-6-6
MHS-32C-6-7-BT
MHS-63C-16-KT-20
MHS-63C-16-KT-20-KT
MHS-63C-16-KT-22-BT
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
101.01~3.00610323210001~780002190004.5×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0066323210001~780002190004.5×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0067323210001~780002190004.5×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00162063504001~1000010100008.4×10-5Diámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00162063504001~1000010100008.4×10-5Diámetro del eje estándarAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00162263504001~1000010100008.4×10-5Agujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico