(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos rígidos XRP

Acoplamientos rígidos XRP
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Codificador, servomotor, motor paso a paso
· Característica: Alto par, alta rigidez torsional, sin holgura
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los acoplamientos rígidos XRP, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte
XRP-16C-5X5
XRP-16C-5X6
XRP-16C-6X6
XRP-19C-6X6
XRP-19C-6X8
XRP-19C-8X8
XRP-24C-8X8
XRP-24C-8X10
XRP-34C-10X10
XRP-34C-10X12
XRP-34C-12X12
XRP-39C-12X12
XRP-39C-12X14
XRP-39C-15X15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N · m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(φ)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N · m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg · m2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.005516200.6390003.1×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.005616200.6390003.1×10-7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.006616200.6390003.1×10-7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.006619261.4330008.0×10-7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.006819261.4330008.0×10-7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.008819261.4330008.0×10-7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.008824302.3260002.7×10-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0081024302.3260002.7×10-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101034402.8180001.4×10-5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101234402.8180001.4×10-5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00121234402.8180001.4×10-5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.00121239484.7160003.9×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.00121439484.7160003.9×10-5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.00151539484.7160003.9×10-5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Servo motor / Motor paso a paso / Codificador Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico