(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Servomotor, motor paso a paso
· Cuerpo material: Acero inoxidable 303, A2017.
· Característica: Alto par, alta rigidez torsional, sin holgura
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acoplamiento rígido MRG, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MRGS-50C-21-BT-24-BT
Número de Parte |
---|
MRGS-50C-21-BT-24-BT |
Cargando…
Aplicación | Servo motor / Motor paso a paso | Característica | Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MRGS-50C-21-BT-24-BT de la serie Acoplamiento rígido MRG.
Número de Parte |
---|
MRG-16-3-6 |
MRG-16-3-7-BT |
MRG-16-4-4 |
MRGS-50C-22-BT-22-BT |
MRGS-50C-22-BT-23-BT |
MRGS-50C-22-BT-24-BT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente