(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento rígido MRG (Números de pieza)

Acoplamiento rígido MRG
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Servomotor, motor paso a paso
· Cuerpo material: Acero inoxidable 303, A2017.
· Característica: Alto par, alta rigidez torsional, sin holgura
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acoplamiento rígido MRG, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MRGS-25-11-BT-11-BT

Número de Parte
MRGS-25-11-BT-11-BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N · m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(φ)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Material del cuerpo Torque permitido
(N · m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg · m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.001111253610001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3031250001.0×10-5Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Servo motor / Motor paso a paso Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MRGS-25-11-BT-11-BT de la serie Acoplamiento rígido MRG.

Products like this...

Número de Parte
MRG-16-3-6
MRG-16-3-7-BT
MRG-16-4-4
MRGS-25-11-BT-12
MRGS-25-11-BT-KT-11-BT-KT
MRGS-25-12-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N · m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(φ)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Material del cuerpo Torque permitido
(N · m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg · m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.0036162410001~78000[Aluminio] A20171390004.4×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.05~1.0037162410001~78000[Aluminio] A20171390004.4×10-7Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0044162410001~78000[Aluminio] A20171390004.4×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.05~1.001112253610001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3031250001.0×10-5Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.001111253610001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3031250001.0×10-5Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.001212253610001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3031250001.0×10-5Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico