(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de sujeción seleccionable, serie MOS. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de sujeción seleccionable, serie MOS.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo oldham, con tipo de sujeción por opresor o por clampeo. Este modelo permite un nivel de desalineación alto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MOS-32C-13-BT-KT-14

Número de Parte
MOS-32C-13-BT-KT-14
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
101.01~3.0013143233.32.8190001.1~3.027.3×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 2 Material de la parte de amortiguación Poliacetal Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOS-32C-13-BT-KT-14 de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de sujeción seleccionable, serie MOS..

Products like this...

Número de Parte
MOS-12C-4-4
MOS-12C-4-5
MOS-12C-5-5
MOS-32C-13-BT-KT-14-KT
MOS-32C-14-14
MOS-32C-14-KT-14
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
-0.05~1.00441214.90.2520000.41~1.00.67.1×10-8Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.05~1.00451214.90.2520000.41~1.00.67.1×10-8Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.05~1.00551214.90.2520000.41~1.00.67.1×10-8Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0013143233.32.8190001.1~3.027.3×10-6Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1.01~3.0014143233.32.8190001.1~3.027.3×10-6Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0014143233.32.8190001.1~3.027.3×10-6Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándarAgujero D1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico