(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de sujeción seleccionable, serie MOL. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de sujeción seleccionable, serie MOL.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo oldham, con tipo de sujeción por opresor o por clampeo. Este modelo permite un nivel de desalineación alto. Diseño compacto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MOL-63C-21-BT-25

Número de Parte
MOL-63C-21-BT-25
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
1020.01~50.0021256370.64001~1000036100003.1~5.043.7×10-4Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 3
Material de la parte de amortiguación Poliacetal Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOL-63C-21-BT-25 de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de sujeción seleccionable, serie MOL..

Products like this...

Número de Parte
MOL-16-3-6
MOL-16-3-6.35
MOL-16-4-4
MOL-63C-21-BT-25-KT
MOL-63C-22-BT-22-BT
MOL-63C-22-BT-23-BT
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
-0.05~1.0036161810001~780000.7390000.41~1.013.2×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.05~1.0036.35161810001~780000.7390000.41~1.013.2×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.05~1.0044161810001~780000.7390000.41~1.013.2×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.0021256370.64001~1000036100003.1~5.043.7×10-4Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalAgujero D2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.0022226370.64001~1000036100003.1~5.043.7×10-4Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.0022236370.64001~1000036100003.1~5.043.7×10-4Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico