(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo oldham, con tipo de sujeción por opresor o por clampeo. Este modelo permite un nivel de desalineación alto. Diseño compacto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MOL-63-17-BT-KT-20-KT
Número de Parte |
---|
MOL-63-17-BT-KT-20-KT |
Cargando…
Tipo | Tipo Oldham | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad | Aplicación | Estándar / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | A2017 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Desalineación angular permitida(deg) | 3 |
Material de la parte de amortiguación | Poliacetal | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::80 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOL-63-17-BT-KT-20-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de sujeción seleccionable, serie MOL..
Número de Parte |
---|
MOL-16-3-6 |
MOL-16-3-6.35 |
MOL-16-4-4 |
MOL-63-17-BT-KT-21-BT |
MOL-63-17-BT-KT-22-BT |
MOL-63-17-BT-KT-22-BT-KT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente