(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de sujeción seleccionable, serie MOL. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de sujeción seleccionable, serie MOL.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo oldham, con tipo de sujeción por opresor o por clampeo. Este modelo permite un nivel de desalineación alto. Diseño compacto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MOL-40C-13-BT-15

Número de Parte
MOL-40C-13-BT-15
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
105.01~10.001315405010001~780009150001.1~3.034.1×10-5Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 3
Material de la parte de amortiguación Poliacetal Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOL-40C-13-BT-15 de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, tipo de sujeción seleccionable, serie MOL..

Products like this...

Número de Parte
MOL-16-3-6
MOL-16-3-6.35
MOL-16-4-4
MOL-40C-13-BT-15-KT
MOL-40C-13-BT-16
MOL-40C-13-BT-16-KT
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
-0.05~1.0036161810001~780000.7390000.41~1.013.2×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.05~1.0036.35161810001~780000.7390000.41~1.013.2×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.05~1.0044161810001~780000.7390000.41~1.013.2×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001315405010001~780009150001.1~3.034.1×10-5Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalAgujero D2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001316405010001~780009150001.1~3.034.1×10-5Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001316405010001~780009150001.1~3.034.1×10-5Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalAgujero D2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico