(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por campeo, serie XBW/XBWS. (Números de pieza)

Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por campeo, serie XBW/XBWS.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles de disco con tipo de sujeción por clampeo, serie XBW/XBWS. Cuenta con un alto par, rigidez torsional y alta respuesta. óptimo para actuadores/montadores de superficies XY y mesas de precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XBW-19C2-4-4

Número de Parte
XBW-19C2-4-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Material del cuerpo Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00441925.510001~78000[Aluminio] A707513300020.02~0.20.15±0.26.7 x 10-7Diámetro del eje estándarNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de disco Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 Categoría Cuerpo de acoplamiento Material de la parte del disco Acero inoxidable 304
Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XBW-19C2-4-4 de la serie Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por campeo, serie XBW/XBWS..

Products like this...

Número de Parte
XBW-104C8-35-40
XBW-104C8-35-40-KT
XBW-104C8-35-42
XBW-19C2-4-5
XBW-19C2-4-6
XBW-19C2-4-7-BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Material del cuerpo Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 5003540104104.44001~10000[Aluminio] A7075200600020.41~1.00.5±1.42.3×10-3Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 5003540104104.44001~10000[Aluminio] A7075200600020.41~1.00.5±1.42.3×10-3Diámetro del eje estándarAgujero D2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 5003542104104.44001~10000[Aluminio] A7075200600020.41~1.00.5±1.42.3×10-3Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00451925.510001~78000[Aluminio] A707513300020.02~0.20.15±0.26.7 x 10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00461925.510001~78000[Aluminio] A707513300020.02~0.20.15±0.26.7 x 10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00471925.510001~78000[Aluminio] A707513300020.02~0.20.15±0.26.7 x 10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico