(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por campeo, serie XBW/XBWS. (Números de pieza)

Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por campeo, serie XBW/XBWS.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles de disco con tipo de sujeción por clampeo, serie XBW/XBWS. Cuenta con un alto par, rigidez torsional y alta respuesta. óptimo para actuadores/montadores de superficies XY y mesas de precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XBWS-56C3A-10-KT-14-KT

Número de Parte
XBWS-56C3A-10-KT-14-KT
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
Material del cuerpo Torque Normal
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
1020.01~50.0010145660.410001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303281100020.21~0.400.3±0.82.9×10-4Diámetro del eje estándarAmbos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de disco Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 Categoría Cuerpo de acoplamiento Material de la parte del disco Acero inoxidable 304
Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XBWS-56C3A-10-KT-14-KT de la serie Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por campeo, serie XBW/XBWS..

Products like this...

Número de Parte
XBW-104C8-35-40
XBW-104C8-35-40-KT
XBW-104C8-35-42
XBWS-56C3A-10-KT-15
XBWS-56C3A-10-KT-15-KT
XBWS-56C3A-10-KT-16
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
Material del cuerpo Torque Normal
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
10100 ~ Menos de 5003540104104.44001~10000[Aluminio] A7075200600020.41~1.00.5±1.42.3×10-3Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 5003540104104.44001~10000[Aluminio] A7075200600020.41~1.00.5±1.42.3×10-3Diámetro del eje estándarAgujero D2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 5003542104104.44001~10000[Aluminio] A7075200600020.41~1.00.5±1.42.3×10-3Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.0010155660.410001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303281100020.21~0.400.3±0.82.9×10-4Diámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.0010155660.410001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303281100020.21~0.400.3±0.82.9×10-4Diámetro del eje estándarAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.0010165660.410001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303281100020.21~0.400.3±0.82.9×10-4Diámetro del eje estándarAgujero D1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico