(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles de disco con tipo de sujeción por clampeo, serie XBW/XBWS. Cuenta con un alto par, rigidez torsional y alta respuesta. óptimo para actuadores/montadores de superficies XY y mesas de precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XBWS-39C2A-14-KT-16
Número de Parte |
---|
XBWS-39C2A-14-KT-16 |
Cargando…
Tipo | Tipo de disco | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Característica | Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Material de la parte del disco | Acero inoxidable 304 |
Construcción | Tipo de sujeción |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XBWS-39C2A-14-KT-16 de la serie Coples Flexibles - De disco, tipo de sujeción por campeo, serie XBW/XBWS..
Número de Parte |
---|
XBW-104C8-35-40 |
XBW-104C8-35-40-KT |
XBW-104C8-35-42 |
XBWS-39C2A-14-KT-16-KT |
XBWS-39C2A-14-KT-17-BT |
XBWS-39C2A-14-KT-17-BT-KT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente