(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, rosca fina, series PXZ. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, rosca fina, series PXZ.
  • Descuento por volumen

[Características]
- El tornillo en sí se puede enroscar completamente en los dispositivos, dejando sólo visible el pomo.
- Diseño atractivo.
- El pasador de bloqueo está disponible en versión templada (acero) o niquelada (acero inoxidable).
- Altamente resistente al desgaste.
- La perilla utilizada es la perilla de acero inoxidable recientemente estandarizada utilizada en FXZS-Z y PXZS-SK.
- Úselo para evitar que se aflojen los émbolos índice.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PXZ-5-AK

Número de Parte
PXZ-5-AK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Todo inoxidable Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroDesobedienteAcero105PresenciaRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento545Presencia-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar / Sin perilla Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PXZ-5-AK de la serie Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, rosca fina, series PXZ..

Products like this...

Número de Parte
PXZ-10-G
PXZ-10-GK
PXZ-5-A
PXZ-5-G
PXZ-5-GK
PXZ-6-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Todo inoxidable Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroDesobedienteAcero2010NingunoRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento1065Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroDesobedienteAcero2010NingunoRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento1065Presencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroDesobedienteAcero105PresenciaRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento545Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroDesobedienteAcero105NingunoRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento533Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroDesobedienteAcero105NingunoRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento533Presencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroDesobedienteAcero126PresenciaRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento654.5Ninguno-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico