(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, para montaje en placa, series PPY.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, para montaje en placa, series PPY.
  • Descuento por volumen

Émbolos de indexación para fijación a placas delgadas. Óptimo para posicionar y asegurar carcasas y cubiertas en equipos electrónicos y de telecomunicaciones.

[Características]
· Tuerca de retención extraíble.
· Las placas se montan intercaladas entre las tuercas de retención.
· El pasador se puede bloquear en su posición retraída girando la perilla 90 grados mientras está extendida.
· El bloqueo se libera tirando ligeramente del pomo y girándolo 90 grados.
· El resorte incorporado devuelve el pasador a su origen.
· Se estandarizan dos tipos de longitud de pasador para cada diámetro de pasador.
· Los pasadores están niquelados.
· Propiedades superiores resistentes a la abrasión.
· Tuerca de bloqueo: SUM22L, tratado con cromato trivalente.
· Alfiler: niquelado, pulido.
· Primavera: SUS301.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PPY-6-A
PPY-6H-A
PPY-8-A
PPY-8H-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106642.5Pasador corto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106644.5Pasador largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

127.5850Pasador corto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

127.5852Pasador largo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Con mecanismo de bloqueo Método de montaje Atornillar
Longitud total Corto Material del cuerpo Acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero inoxidable Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Cromado trivalente
Tratamiento superficial del Pin Niquelado Tratamiento térmico de la nariz Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico