(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Montaje en placa, series PPX.

Émbolos de Indexación - Montaje en placa, series PPX.
  • Descuento por volumen

[Características]
- Émbolo de indexación que se puede montar sobre una placa delgada.
- Óptimo para posicionar y fijar cajas/cubiertas de equipos electrónicos/de comunicación.
- La tuerca de fijación se puede quitar.
- Montar con placa sujeta con la tuerca de fijación.
- Dos tipos de longitudes de pasador estandarizadas para cada diámetro de pasador.
- Pasador niquelado.
- Superior resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PPX-6H-A
PPX-8-A
PPX-8H-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106644.5Pasador largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

127.5850Pasador corto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

127.5852Pasador largo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Corto Material del cuerpo Acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero inoxidable Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Cromado trivalente
Tratamiento superficial del Pin Niquelado Tratamiento térmico de la nariz Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico