(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca fina/gruesa, series PMX.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca fina/gruesa, series PMX.
  • Descuento por volumen

Émbolo índice de estructura simple.
[Características]
· Rendimiento de costes superior.
· Para todos los diámetros de pasador, la rosca gruesa y la rosca fina están estandarizadas.
· Puede seleccionar la calidad del material del cuerpo principal y si incluir o no una contratuerca utilizando el código del producto.
[Aplicaciones]
· Para posicionar piezas de trabajo.
· Para fijar y soltar piezas de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PMX-4-M6-A
PMX-4-M6-AK
PMX-4-M6-RK
PMX-5-M8-A
PMX-5-M8-AK
PMX-5-M8-R
PMX-5-M8-RK
PMX-6-M10-A
PMX-6-M10-AK
PMX-6-M10-R
PMX-6-M10-RK
PMX-8-M12-A
PMX-8-M12-AK
PMX-8-M12-R
PMX-8-M12-RK
PMXS-4-M6-A
PMXS-4-M6-AK
PMXS-4-M6-R
PMXS-4-M6-RK
PMXS-5-M8-A
PMXS-5-M8-AK
PMXS-5-M8-R
PMXS-6-M10-R
PMXS-8-M12-A
PMXS-8-M12-AK
PMXS-8-M12-R
PMXS-8-M12-RK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo anillo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero64PresenciaCromado trivalente430.5NingunoNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero64PresenciaCromado trivalente430.5PresenciaNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero64NingunoCromado trivalente434.5PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero85PresenciaCromado trivalente540NingunoNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero85PresenciaCromado trivalente540PresenciaNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero85NingunoCromado trivalente545NingunoPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero85NingunoCromado trivalente545PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero106PresenciaCromado trivalente649NingunoNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero106PresenciaCromado trivalente649PresenciaNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero106NingunoCromado trivalente657.5NingunoPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero106NingunoCromado trivalente657.5PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero128PresenciaCromado trivalente859NingunoNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero128PresenciaCromado trivalente859PresenciaNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero128NingunoCromado trivalente871NingunoPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero128NingunoCromado trivalente871PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable64PresenciaNinguno430.5NingunoNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable64PresenciaNinguno430.5PresenciaNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable64NingunoNinguno434.5NingunoPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable64NingunoNinguno434.5PresenciaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable85PresenciaNinguno540NingunoNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable85PresenciaNinguno540PresenciaNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable85NingunoNinguno545NingunoPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable106NingunoNinguno657.5NingunoPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable128PresenciaNinguno859NingunoNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable128PresenciaNinguno859PresenciaNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable128NingunoNinguno871NingunoPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable128NingunoNinguno871PresenciaPresencia-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Todo inoxidable Desobediente Material de pasador Acero inoxidable
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico