(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca fina/gruesa, series PMX. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca fina/gruesa, series PMX.
  • Descuento por volumen

Émbolo índice de estructura simple.
[Características]
· Rendimiento de costes superior.
· Para todos los diámetros de pasador, la rosca gruesa y la rosca fina están estandarizadas.
· Puede seleccionar la calidad del material del cuerpo principal y si incluir o no una contratuerca utilizando el código del producto.
[Aplicaciones]
· Para posicionar piezas de trabajo.
· Para fijar y soltar piezas de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PMX-8-M12-A

Número de Parte
PMX-8-M12-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo anillo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero128PresenciaCromado trivalente859NingunoNingunoNylon 6 (negro mate)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Todo inoxidable Desobediente Material de pasador Acero inoxidable
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PMX-8-M12-A de la serie Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca fina/gruesa, series PMX..

Products like this...

Número de Parte
PMX-5-M8-A
PMX-5-M8-AK
PMX-5-M8-R
PMX-8-M12-AK
PMX-8-M12-R
PMX-8-M12-RK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo anillo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero85PresenciaCromado trivalente540NingunoNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero85PresenciaCromado trivalente540PresenciaNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero85NingunoCromado trivalente545NingunoPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero128PresenciaCromado trivalente859PresenciaNingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero128NingunoCromado trivalente871NingunoPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero128NingunoCromado trivalente871PresenciaPresencia-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico