(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Opresores de Resorte - Longitud corta. Serie PSS.

Opresores de Resorte - Longitud corta. Serie PSS.
  • Descuento por volumen

Acero inoxidable para alta resistencia a la corrosión/calor.

[Características]
- PSS-2: Hecho de acero; carga ligera.
- PSS-1: Fabricado en acero, carga pesada.
- PSSS-1: Fabricado en acero inoxidable, carga pesada.
- PSSS-3: Fabricado en acero inoxidable; carga súper pesada.
- Los PSSS-1 y PSSS-3 están fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- Excelente resistencia al corte y al calor.
- El PSS-2 y el PSS-1 están equipados con un cierre de nailon (excepto M4).
- Utilice un servicio de cierre con el PSSS-1 y el PSSS-3.
- Utilice el botón de bola BB con resistencia a la abrasión mejorada para el lado receptor.

PDF

Número de Parte
PSS-4-1
PSS-4-2
PSS-5-1
PSS-5-2
PSS-6-1
PSS-6-2
PSS-8-1
PSS-8-2
PSS-10-1
PSS-10-2
PSS-12-1
PSS-12-2
PSS-16-1
PSS-16-2
PSSS-4-1
PSSS-4-3
PSSS-5-1
PSSS-5-3
PSSS-6-1
PSSS-6-3
PSSS-8-1
PSSS-8-3
PSSS-10-1
PSSS-10-3
PSSS-12-1
PSSS-12-3
PSSS-16-1
PSSS-16-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la nariz Material del cuerpo O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Adhesivo de bloqueo de hilo Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero41.2PresenciaRecubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negro2992.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero41.2PresenciaRecubrimiento de óxido negroCromado trivalente1.6592.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero51.5PresenciaRecubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negro4.915122.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero51.5PresenciaRecubrimiento de óxido negroCromado trivalente27.8122.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero61.5PresenciaRecubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negro5.920133.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero61.5PresenciaRecubrimiento de óxido negroCromado trivalente2.99.8133.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero82PresenciaRecubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negro5.920154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero82PresenciaRecubrimiento de óxido negroCromado trivalente2.99.8154
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroAcero102.5PresenciaRecubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negro9.829165
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroAcero102.5PresenciaRecubrimiento de óxido negroCromado trivalente4.915165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero123.5PresenciaRecubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negro9.829206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero123.5PresenciaRecubrimiento de óxido negroCromado trivalente4.915206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero164.5PresenciaRecubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negro2059228
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero164.5PresenciaRecubrimiento de óxido negroCromado trivalente9.829228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable41.2NingunoNingunoNinguno2992.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable41.2NingunoNingunoNinguno411.592.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable51.5NingunoNingunoNinguno4.915122.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable51.5NingunoNingunoNinguno624.2122.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable61.5NingunoNingunoNinguno5.920133.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable61.5NingunoNingunoNinguno9.429.5133.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable82NingunoNingunoNinguno5.920154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable82NingunoNingunoNinguno13.543.7154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable102.5NingunoNingunoNinguno9.829165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable102.5NingunoNingunoNinguno19.153.3165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable123.5NingunoNingunoNinguno9.829206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable123.5NingunoNingunoNinguno24.558.8206
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable164.5NingunoNingunoNinguno2059228
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable164.5NingunoNingunoNinguno26.678.7228

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica / Con zócalo hexagonal Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento Carga inicial (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico