(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores de resorte - Series PSF/PSN.

Opresores de resorte - Series PSF/PSN.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tanto los émbolos de acero como los de acero inoxidable están disponibles con pasadores de plástico.
· PSF: Carga ligera, émbolo de acero.
· PSF-SN: Carga ligera, émbolo completo de acero inoxidable.
· PSN: Carga ligera, émbolo de acero con pasador de plástico.
· PSF-KN: Émbolo de acero inoxidable de carga ligera con pasador de plástico.
· PSF-ss: Carga pesada, émbolo de acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSF-3
PSF-4
PSF-4-KN
PSF-4-SN
PSF-5
PSF-5-KN
PSF-5-SN
PSF-5-SS
PSF-6
PSF-6-KN
PSF-6-SN
PSF-6-SS
PSF-8
PSF-8-KN
PSF-8-SN
PSF-8-SS
PSF-10
PSF-10-KN
PSF-10-SN
PSF-10-SS
PSF-12
PSF-12-KN
PSF-12-SN
PSF-12-SS
PSF-16
PSF-16-KN
PSF-16-SN
PSF-16-SS
PSF-20
PSF-20-SS
PSF-24
PSF-24-SS
PSN-4
PSN-5
PSN-6
PSN-8
PSN-10
PSN-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la nariz Material del cuerpo O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero31Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~5024121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero41.5Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~504.516151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ResinaAcero inoxidable41.5NingunoNingunoNinguno0.01~504.516151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable41.5NingunoTratamiento de nitruraciónNinguno0.01~504.516151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero52.3Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~50619182.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ResinaAcero inoxidable52.3NingunoNingunoNinguno0.01~50619182.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable52.3NingunoTratamiento de nitruraciónNinguno0.01~50619182.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero52.3Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~501140182.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero62.5Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~50619202.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ResinaAcero inoxidable62.5NingunoNingunoNinguno0.01~50619202.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable62.5NingunoTratamiento de nitruraciónNinguno0.01~50619202.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero62.5Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~501543202.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero83Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~501039223.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ResinaAcero inoxidable83NingunoNingunoNinguno0.01~501039223.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable83NingunoTratamiento de nitruraciónNinguno0.01~501039223.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroAcero83Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~502075223.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero103Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~501039224
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

ResinaAcero inoxidable103NingunoNingunoNinguno0.01~501039224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable103NingunoTratamiento de nitruraciónNinguno0.01~501039224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero103Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~502075224
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero124Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~501253286
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

ResinaAcero inoxidable124NingunoNingunoNinguno0.01~501253286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable124NingunoTratamiento de nitruraciónNinguno0.01~501253286
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero124Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~5045120286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero165Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.01~5045100327.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

ResinaAcero inoxidable165NingunoNingunoNinguno0.01~5045100327.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable165NingunoTratamiento de nitruraciónNinguno0.01~5045100327.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroAcero165Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento50.01~10064160327.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero207Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento50.01~100521254010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero207Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento50.01~100751954010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero2410Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento50.01~100701705212
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroAcero2410Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento50.01~100752455212
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

ResinaAcero41.5Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno0.01~504.516151.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ResinaAcero52.3Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno0.01~50619182.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ResinaAcero62.5Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno0.01~50619202.7
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

ResinaAcero83Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno0.01~501039223.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ResinaAcero103Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno0.01~501039224
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

ResinaAcero165Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno0.01~5045100327.5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la nariz Material del cuerpo O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica / Con zócalo hexagonal
Forma de agujero de llave Maleficio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico