(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Spring Stop PST

Spring Stop PST
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Para posicionar piezas de trabajo, tapones, etc.
- El resorte incorporado absorbe los golpes a la maquinaria o al equipo.
- Cuerpo principal de acero inoxidable.

PDF

Número de Parte
PST-10
PST-10-N
PST-15
PST-15-N
PST-20
PST-20-N
PSTS-10
PSTS-15
PSTS-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)
Material de la punta Tratamiento de la superficie de la punta Tratamiento térmico de la punta Carrera
(mm)
O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2010AceroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010ResinaNingunoNinguno310
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2615AceroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento4.515
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2615ResinaNingunoNinguno4.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3520AceroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento620
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3520ResinaNingunoNinguno620
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2010Acero inoxidableNingunoEndurecimiento310
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2615Acero inoxidableNingunoEndurecimiento4.515
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3520Acero inoxidableNingunoEndurecimiento620

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Émbolo de bloque Material del cuerpo 303 equivalente de acero inoxidable Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico