(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Opresores de Resorte - Carrera corta en acero inoxidable. Serie PSPS.

Opresores de Resorte - Carrera corta en acero inoxidable. Serie PSPS.
  • Descuento por volumen

[Características]
- Émbolo de carrera corta fabricado en acero inoxidable.
- Excelente durabilidad.
- Los pines PSPS-NS o PSPS-NZ están fabricados en plástico.
- No raya las piezas de trabajo.
- Utilice la llave de émbolo PPW específica para montar o desmontar desde el lado del pasador.
- Utilice el botón de bola BB con resistencia a la abrasión mejorada para el lado receptor.
- También se pueden producir productos con especificaciones especiales de dimensiones, carga o materiales.

PDF

Número de Parte
PSPS-4X2-NS
PSPS-4X2-NZ
PSPS-4X2-S
PSPS-4X2-Z
PSPS-5X3-NS
PSPS-5X3-NZ
PSPS-5X3-S
PSPS-5X3-Z
PSPS-6X3-NS
PSPS-6X3-NZ
PSPS-6X3-S
PSPS-6X3-Z
PSPS-8X3-NS
PSPS-8X3-NZ
PSPS-8X3-S
PSPS-8X3-Z
PSPS-10X5-NS
PSPS-10X5-NZ
PSPS-10X5-S
PSPS-10X5-Z
PSPS-12X5-NS
PSPS-12X5-NZ
PSPS-12X5-S
PSPS-12X5-Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la nariz O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento térmico de la nariz Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina42Ninguno28.8151.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina42Ninguno6.113.8151.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable42Endurecimiento28.9151.6
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Acero inoxidable42Endurecimiento6.113.8151.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina53Ninguno2.716.3202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina53Ninguno6.822202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable53Endurecimiento2.716.3202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable53Endurecimiento6.822202
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Resina63Ninguno826.4252.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina63Ninguno15.835.6252.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable63Endurecimiento826.4252.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable63Endurecimiento15.835.6252.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Resina83Ninguno14.727253.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Resina83Ninguno21.936.3253.1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Acero inoxidable83Endurecimiento14.727253.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable83Endurecimiento21.936.3253.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina105Ninguno8.245.7303.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina105Ninguno24.558.6303.8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Acero inoxidable105Endurecimiento8.245.7303.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable105Endurecimiento24.558.6303.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Resina125Ninguno18.249305.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Resina125Ninguno34.963.6305.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable125Endurecimiento18.249305.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable125Endurecimiento34.963.6305.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable Método de montaje Atornillar Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno
Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica / Con zócalo hexagonal / Carrera corta Forma de agujero de llave Maleficio Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento de superficie de nariz Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico