(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores de Resorte - Carrera corta. Serie PSP.

Opresores de Resorte - Carrera corta. Serie PSP.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Incluye soldadura de nylon para evitar aflojamientos (excepto M3 y M4).
· PSP-N está equipada con pasadores de plástico.
· No raya la pieza de trabajo.
· Utilice una llave de émbolo específica (PPW) para montar y retirar el pasador.
· Utilice botones de bola resistentes a la abrasión (BB) en el extremo receptor.
· El fabricante también ofrece productos personalizados fabricados con especificaciones únicas, incluidas dimensiones, cargas y materiales, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSP-3X1.5
PSP-3X1.5-S
PSP-3X3
PSP-3X3-S
PSP-4BX2-S
PSP-4X2
PSP-4X2-S
PSP-4X4
PSP-4X4-S
PSP-5BX3
PSP-5X3
PSP-5X3-N
PSP-5X3-S
PSP-5X5
PSP-5X5-N
PSP-5X5-S
PSP-6X3
PSP-6X3-N
PSP-6X3-S
PSP-6X5
PSP-6X5-N
PSP-6X5-S
PSP-8X3
PSP-8X3-N
PSP-8X3-S
PSP-8X3-Z
PSP-8X4
PSP-8X4-S
PSP-8X5
PSP-8X5-N
PSP-8X5-S
PSP-8X5-Z
PSP-10X5
PSP-10X5-N
PSP-10X5-S
PSP-10X5-Z
PSP-12X5
PSP-12X5-N
PSP-12X5-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la nariz O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero31.5Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento0.491101.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero31.5Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.492.9101.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero33Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento0.291151.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero33Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento0.782.9151.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero42Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento29.8241.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero42Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento12151.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero42Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento2.98.8151.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero44Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento0.592241.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero44Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento28.8121.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero53Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento17.8132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero53Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento29.8202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina53Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno29.8202
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero53Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento3.920202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero55Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento29.8272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina55Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno29.8272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero55Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento2.919.6272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero63Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento2.99.8252.5
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina63Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno5.99.8252.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero63Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento7.825252.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero65Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento29.8302.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina65Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno29.8302.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero65Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento4.929.4302.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero83Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento5.99.8253.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Resina83Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno5.99.8253.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero83Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento14.729.4253.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero83Niquelado sin electrolíticoRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento35.341.2273.1
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Acero84Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento2.99.8253.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero84Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento7.829253.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero85Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento29.8273.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina85Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno2.99.8273.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero85Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento7.829.4273.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero85Niquelado sin electrolíticoRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento14.741.2353.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero105Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento2.915303.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Resina105Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno5.914.7303.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero105Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento9.849303.8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Acero105Niquelado sin electrolíticoRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento15.762.8353.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero125Recubrimiento de óxido negroCromado trivalenteEndurecimiento29.8305.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina125Recubrimiento de óxido negroNingunoNinguno5.914.7305.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero125Recubrimiento de óxido negroRecubrimiento de óxido negroEndurecimiento9.849305.5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la nariz O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero Método de montaje Atornillar Adhesivo de bloqueo de hilo Presencia
Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica / Con zócalo hexagonal / Carrera corta Forma de agujero de llave Maleficio Carga inicial (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico