(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Rosca fina, Series PXY. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Rosca fina, Series PXY.
  • Descuento por volumen

El pasador se puede bloquear en su posición retraída tirando y girando la perilla 90 grados. Para desbloquear, tire ligeramente de la perilla y gírela 90 grados. El resorte incorporado devuelve el pasador a su origen.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PXYS-5-S

Número de Parte
PXYS-5-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Todo inoxidable Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAplicableAcero inoxidable105NingunoNiqueladoNinguno551NingunoAcero inoxidable 303

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Con mecanismo de bloqueo Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Perilla de operación Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PXYS-5-S de la serie Émbolos de Indexación - Rosca fina, Series PXY..

Products like this...

Número de Parte
PXY-5-AK
PXY-6-A
PXY-6-AK
PXYS-5-SK
PXYS-6-A
PXYS-6-AK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Todo inoxidable Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroDesobedienteAcero105Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento551PresenciaNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroDesobedienteAcero126Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento661NingunoNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroDesobedienteAcero126Recubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento661PresenciaNylon 6 (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableAplicableAcero inoxidable105NingunoNiqueladoNinguno551PresenciaAcero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableDesobedienteAcero inoxidable126NingunoNiqueladoNinguno661NingunoAcero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableDesobedienteAcero inoxidable126NingunoNiqueladoNinguno661PresenciaAcero inoxidable 303

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico