(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, series PDV.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, series PDV.
  • Descuento por volumen

[Características]
- Este émbolo índice tiene una palanca que se puede girar para insertar o quitar el pasador.
El funcionamiento del émbolo se realiza mediante tres tipos de movimiento.
Modelos estándar (PDV-A, PDV-AK)
El pasador se retrae dentro del cuerpo cuando la palanca se gira 90°
La fuerza del resorte interno devuelve el pasador a su posición original cuando se suelta la palanca.
Modelos de tenencia (PDV-B, PDV-BK)
El pasador no se retrae cuando se suelta la palanca en una posición de 120°
La fuerza del resorte interno devuelve el pasador a su posición original cuando la palanca se gira ligeramente en la dirección opuesta.
Modelos de bloqueo (PDV-C, PDV-CK)
El pasador se retrae dentro del cuerpo cuando la palanca se gira 120°
Cuando el pasador se retrae, el pasador guía se bloquea dentro de la ranura.
El pasador se puede desbloquear tirando ligeramente de la palanca mientras la gira en la dirección opuesta.
La fuerza del resorte interno devuelve el pasador a su posición original cuando se gira ligeramente la palanca.
PDV-A, PDV-B y PDV-C no tienen contratuerca y pueden usarse para evitar que se aflojen
PDV-AK, PDV-BK y PDV-CK tienen tuercas de seguridad y se pueden usar para fijar pasadores en su lugar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PDV-6-B
PDV-6-BK
PDV-6-C
PDV-6-CK
PDV-8-C
PDV-10-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mecanismo de bloqueo Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Tuerca de bloqueo Tipo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno6NingunoParticipación
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Ninguno6PresenciaParticipación
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con mecanismo de bloqueo6NingunoCon mecanismo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Con mecanismo de bloqueo6PresenciaCon mecanismo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con mecanismo de bloqueo8NingunoCon mecanismo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Ninguno10NingunoEstándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo estándar Método de montaje Atornillar Longitud total Estándar
Material del cuerpo Acero Todo inoxidable Desobediente Material de pasador Acero inoxidable
O.D.(mm) 16 Carrera(mm) 8 Perilla de operación Ninguno
Tratamiento de superficie corporal Cromado trivalente Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno
Longitud(mm) 59

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico