(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo de retención E (anillo E) Acero inoxidable con norma JIS (SUS316)【2,000 piezas por paquete】

Anillo de retención E (anillo E) Acero inoxidable con norma JIS (SUS316)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección radial)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Anillos de retención - Tipo E
· Material: Acero inoxidable 316
· Cantidad mínima de venta: Caja/paquete

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
111040111012
111040111015
111040111030
111040111040
111040111050
111040111060
111040111070
111040111080
111040111100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje / para taladro
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Eje u orificio aplicable d2 (referencia)
(mm)
Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.21.4~21.21.2

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

101.52~2.51.51.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1034~533

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

67 Días o más

1045~744

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1056~855

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1067~966

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1078~1177

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1089~1288

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

101011~151010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección radial A Anillo de retención tipo E Material Acero inoxidable 316
Min. Cantidad de venta Caja / paquete Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo Adjuntando Estilo Complemento (insertado)
Tipos de productos Anillo de retención Tratamiento de superficies Acabado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico