(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola con actuador eléctrico 10K de bronce

Válvula de bola con actuador eléctrico 10K de bronce
  • Descuento por volumen

Control de encendido / apagado ED (12 V CC) / para fuente de alimentación de CC / rotación inversa de 90 ° hacia adelante

[Características]
· El motor pequeño de alto rendimiento está desarrollado para lograr una velocidad rápida de apertura / cierre y tamaño compacto.
· Además, el consumo de energía es bajo y se apaga después de la operación, lo que lo hace aún más económico.
· Compuesto por piezas mínimas, tiene una tasa de falla extremadamente baja y tiene una durabilidad superior.
· Se puede abrir y cerrar manualmente según sea necesario, como durante cortes de energía.
· Elimina problemas comunes con las válvulas electromagnéticas, como defectos de funcionamiento debido a golpes de ariete o cuerpos extraños atrapados.
· Fuentes de alimentación de serie para CA 100/200 V, CC 12/24 V junto con relé interno, caja de terminales incluida y series de tipo de rotación de 180 ° para satisfacer una variedad de necesidades de los clientes.
· La especificación del dispositivo de protección contra sobrecarga se utiliza para evitar el bloqueo de la bobina del motor de antemano.
· También puede usar tuberías de exterior.

PDF

 
Número de Parte
EA100-TE-10A
EA100-TE-15A
EA100-TE-20A
EA100-TE-25A
EA100-TE-32A
EA100-TE-40A
EA100-TE-50A
EA100-TNE-10A
EA100-TNE-15A
EA100-TNE-20A
EA100-TNE-25A
EA100-TNE-32A
EA100-TNE-40A
EA100-TNE-50A
EA200-TE-10A
EA200-TE-15A
EA200-TE-20A
EA200-TE-25A
EA200-TE-32A
EA200-TE-40A
EA200-TE-50A
EA200-TNE-8A
EA200-TNE-10A
EA200-TNE-15A
EA200-TNE-20A
EA200-TNE-25A
EA200-TNE-32A
EA200-TNE-40A
EA200-TNE-50A
EAH100-TNVE-32A
ED24-TE-10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Forma del puerto Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Voltaje Presión máxima permitida
(MPa)
Especificaciones del actuador
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto-3/8B(10A)3/8B(10A)AC100V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto-1/2B(15A)1/2B(15A)AC100V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto-3/4B(20A)3/4B(20A)AC100V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto-1B(25A)1B(25A)AC100V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Recto-1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)AC100V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto-1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)AC100V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Recto-2B(50A)2B(50A)AC100V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

97 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L3/8B(10A)3/8B(10A)AC100V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L1/2B(15A)1/2B(15A)AC100V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L3/4B(20A)3/4B(20A)AC100V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L1B(25A)1B(25A)AC100V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)AC100V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)AC100V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L2B(50A)2B(50A)AC100V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Recto-3/8B(10A)3/8B(10A)AC200V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto-1/2B(15A)1/2B(15A)AC200V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto-3/4B(20A)3/4B(20A)AC200V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto-1B(25A)1B(25A)AC200V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto-1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)AC200V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto-1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)AC200V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto-2B(50A)2B(50A)AC200V1.090 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L1/4B(8A)1/4B(8A)AC200V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L3/8B(10A)3/8B(10A)AC200V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L1/2B(15A)1/2B(15A)AC200V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L3/4B(20A)3/4B(20A)AC200V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L1B(25A)1B(25A)AC200V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)AC200V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)AC200V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L2B(50A)2B(50A)AC200V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

[Tipo vertical de 3 direcciones] Hoja vertical de dos lados de tres víasPuerto L1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)AC100V-180 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recto-3/8B(10A)3/8B(10A)DC24V-90 ° de rotación hacia adelante / hacia atrás

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Presión nominal nominal 10K
Material del cuerpo CAC406 Método de operación Eléctrico Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico