(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de hierro dúctil de 10K con actuador eléctrico

Válvula de bola de hierro dúctil de 10K con actuador eléctrico
  • Descuento por volumen

EXH (200 V CA) para ENCENDIDO-APAGADO / apertura / cierre de alta velocidad

PDF

 
Número de Parte
EXH100-10STBF-80A
EXH200-10STBF-50A
EXH200-10STBF-150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal Voltaje
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

3B(80A)3B(80A)AC100V
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

2B(50A)2B(50A)AC200V
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

6B(150A)6B(150A)AC200V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola A pleno Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 10K Material del cuerpo FCD-S Método de operación Eléctrico
Lado de suministro, tipo de conexión Brida JIS Lado de control, tipo de conexión Brida JIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico