(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector Macho Unidad

Conector Macho Unidad
  • Descuento por volumen

Conexiones de acoplamiento fácilmente desmontables, etc. Un conector macho de cuerpo único, fabricado por Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materiales: resina, NBR
· Tipo de conexión: acoplamiento de un toque
· Tipo: multiusos

PDF

 
Número de Parte
PQ3M-B
PQ4M-B
PQ6-B
PQ6M-B
PQ8-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(mm)
Tipo de cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-3Mini
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Mini
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Mini
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Múltiple Material del cuerpo Resina Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Apertura de doble paso
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico