(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Eje endurecido, recomendado para uso con tolerancia de diámetro exterior (k5, m5, n5 o p5).
[Características]
· En el tipo ST, las bolas y la jaula de bolas están incrustadas en el lado interior del cilindro exterior, que ha sido rectificado con precisión para garantizar una forma cilíndrica.
· Las bolas están dispuestas de forma escalonada para que la carga se distribuya equitativamente.
· La jaula de bolas es una jaula mecanizada fabricada en una aleación ligera de peso ligero y gran rigidez.
· Se proporcionan un anillo deslizante y un anillo de retención en dos lados del diámetro interno del cilindro exterior para evitar que la jaula de bolas se desplace.
· Con esta estructura se consigue una acción giratoria, lineal y mixta con un bajo coeficiente de fricción.
· La longitud de la carrera puede ser hasta el doble del rango de movimiento de la jaula de bolas dentro del cilindro exterior
· Adecuado para una amplia gama de aplicaciones donde es necesario obtener alta precisión a bajo precio, incluidas las partes del rodillo de tinta de una máquina de impresión, el plato de trabajo de una punzonadora, alimentadores de prensa, el cabezal de trabajo de una descarga eléctrica. máquina, dispositivo de corrección del rodillo receptor, máquinas textiles, equipos de medición de deformación, husillos de dispositivos de medición óptica, fotocopiadoras, etc.
· Permite la rotación con un coeficiente de fricción extremadamente bajo (=0,0006 a 0,0012) debido a los contactos puntuales entre las bolas y la superficie de rodadura de las bolas, y a la separación de las bolas dentro de la jaula de bolas.
· Dado que el perfil de la sección transversal es simplemente la combinación del cilindro exterior de pared delgada y las bolas, el diámetro exterior de este rodamiento es pequeño y es adecuado para diseños compactos livianos y que ahorran espacio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ST6 |
ST8 |
ST8B |
ST10 |
ST10B |
ST12 |
ST12B |
ST16 |
ST16B |
ST20 |
ST20B |
ST25 |
ST30 |
ST30B |
ST35 |
ST35B |
ST40 |
ST40B |
ST45 |
ST45B |
ST50 |
ST50B |
ST55 |
ST55B |
ST60 |
ST60B |
ST70 |
ST70B |
ST80 |
ST80B |
ST90 |
ST90B |
ST100 |
ST100B |
Cargando…
TYPE | Recto | Movimiento | Movimiento lineal / movimiento rotativo | Tipo | Estándar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente