(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, acero inoxidable, sencillo. Serie LMK-M.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, acero inoxidable, sencillo. Serie LMK-M.
  • Descuento por volumen

Tipo con brida tipo LMF que tiene partes planas en 4 ubicaciones. Se puede utilizar en diseños compactos ya que la altura del núcleo es menor que con el tipo de brida redonda.

PDF

 
Número de Parte
LMK6M
LMK6MUU
LMK8M
LMK8MUU
LMK8SM
LMK8SMUU
LMK10M
LMK10MUU
LMK12M
LMK12MUU
LMK13M
LMK13MUU
LMK16M
LMK16MUU
LMK20M
LMK20MUU
LMK25M
LMK25MUU
LMK30M
LMK30MUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-61912206265-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-61912206265-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-82415265402-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-82415265402-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81715176225-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81715176225-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102919373549-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-102919373549-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10123021412598-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-123021412598-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-133223510775-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-133223510775-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

101637287751180-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101637287751180-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102042328631370-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102042328631370-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102559409801570-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2559409801570-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30644515702750-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30644515702750-0.0115Ambos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento Movimiento lineal Material del cilindro exterior Acero inoxidable Tipo de brida Brida estándar
Tipo de lubricación NA Tipo Cara final con bridas Longitud Estándar
Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado Forma de brida Tipo cuadrado
El material de una pelota Acero inoxidable Sin o sin retenedor de metal Ninguno Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15
Temperatura de funcionamiento máx.(°C) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico