(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador - manguera, soldable, serie HSAD-W, accesorios sanitarios

Adaptador - manguera, soldable, serie HSAD-W, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

Hecho en Japón dentro / fuera 320–400 pulido pulido

[Caracteristicas]
· La tubería sanitaria (1.0 S a 4.0S) cumple con los estándares JIS-G3447 en tubería sanitaria de cobre inoxidable. Los tipos de unión generalmente se fabrican de acuerdo con las normas ISO.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HSAD-W-304-1.0S
HSAD-W-304-1.5S
HSAD-W-304-1.25S
HSAD-W-304-2.0S
HSAD-W-304-2.5S
HSAD-W-304-3.0S
HSAD-W-304-3.5S
HSAD-W-304-4.0S
HSAD-W-316L-1.0S
HSAD-W-316L-1.5S
HSAD-W-316L-2.0S
HSAD-W-316L-3.0S
HSAD-W-316L-8A
HSAD-W-316L-10A
HSAD-W-316L-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
Adaptador de manguera de diámetro exterior
(φ)
Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

57 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2321.423.71.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.734.136.41.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.427.830.11.25S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.844.849.12.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.557.561.82.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.370.374.63.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S85.182.187.43.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.694.699.94.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2321.423.71.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.734.136.41.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.844.849.12.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.370.374.63.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A10.510.512.88A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A141416.310A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.517.520.715A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Para soldar
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Adaptador de manguera Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico