(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hecho en Japón dentro / fuera 320–400 pulido pulido
[Caracteristicas]
· Penetración de líquido extremadamente baja, reduce drásticamente la aromatización de la junta.
· Óptimo a la hora de introducir HACCP.
· Solo se extrae una pequeña cantidad de material, lo que lo hace apropiado para procesos ultra limpios.
· Conserva las propiedades del caucho incluso a altas temperaturas.
· Puede sellarse suficientemente incluso en una línea de vapor (temperatura de funcionamiento: 145°C o menos).
· Con excelentes propiedades de sellado a altas temperaturas, también es adecuado para líneas asépticas y sistemas asépticos.
· Se puede usar con la mayoría de las soluciones de medicamentos donde el caucho convencional era difícil de usar.
· Se puede usar para los siguientes tipos de soluciones farmacológicas sin ningún problema.
· Hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, solución de peróxido de hidrógeno, ácido peracético, ácido nítrico, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HSAD-CX-316L-1.0SX8A |
HSAD-CX-316L-1.0SX10A |
HSAD-CX-316L-1.0SX15A |
HSAD-CX-316L-1.5SX8A |
HSAD-CX-316L-1.5SX10A |
HSAD-CX-316L-1.5SX15A |
Cargando…
Tipo | Adecuado | Forma de ajuste | Adaptadores de conversión | Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) | Unión ISO Ferule |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) | Adaptador de manguera | Diámetro, centro | Reducción / Concentricidad | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable 316 L |
Diámetro exterior nominal D | 1.0S~2.0S | Acabado superficial | Pulido interior y exterior |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente