(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Codo: 45 grados, férula, soldable, serie 45EL-CW, accesorios sanitarios

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
45EL-C-W-304-1.0S
45EL-C-W-304-1.5S
45EL-C-W-304-2.0S
45EL-C-W-316L-1.0S
45EL-C-W-316L-1.5S
45EL-C-W-316L-2.0S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 304231.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 30435.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 30447.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L231.0S
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

Acero inoxidable 316 L35.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L47.82.0S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste 45° Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Diámetro exterior nominal D 1.0S~2.0S
Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico