(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguito - roscado, soldado, serie MAL-W, accesorios sanitarios

Manguito - roscado, soldado, serie MAL-W, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho en Japón con pulido interno y externo de 320 a 400 #

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MAL-W-304-1.0S
MAL-W-304-1.5S
MAL-W-304-1.25S
MAL-W-304-2.0S
MAL-W-304-2.5S
MAL-W-304-3.0S
MAL-W-316L-1.0S
MAL-W-316L-1.5S
MAL-W-316L-2.0S
MAL-W-316L-2.5S
MAL-W-316L-3.0S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S231.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.41.25S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.52.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.33.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S231.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.52.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.33.0S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Rosca ISO Rosca Unión
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial Acabado de mecanizado
Tipo Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico