(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguador ajustable serie SCK (Números de pieza)

Amortiguador ajustable serie SCK
  • Descuento por volumen

0.005, 0.01 y 0.03 son tipos no ajustables provistos sin ajustador.

(i)Advertencia

  • 0.005, 0.01 y 0.03 son tipos no ajustables provistos sin ajustador.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCK-00-20

 
Número de Parte
SCK-00-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Construcción Tornillo de montaje nominal [M] Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Tornillo de montaje nominal M
(mm)
Velocidad máxima de colisión
(Sra)
Longitud total L
(mm)
Max. Valor de arrastre
(N)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N)
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Cantidad absorbida de energía por minuto
(J/min)
Tuerca de bloqueo Tipo de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo ajustable4019640M403205.690005191800NingunoPrototipo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal / partes relacionadas Cuerpo principal Método de orificio Orificio único Entorno operativo Estándar
Material del cuerpo Aluminio Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Tapas de punta Disponible
Límite de material (tipo cobre) Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCK-00-20 de la serie Amortiguador ajustable serie SCK.

Products like this...

Número de Parte
SCK-00-0.01-N1
SCK-00-0.03
SCK-00-0.03-N1
SCK-00-20-N1
SCK-00-30
SCK-00-30-N1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Construcción Tornillo de montaje nominal [M] Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Tornillo de montaje nominal M
(mm)
Velocidad máxima de colisión
(Sra)
Longitud total L
(mm)
Max. Valor de arrastre
(N)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N)
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Cantidad absorbida de energía por minuto
(J/min)
Tuerca de bloqueo Tipo de soporte
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Tipo fijo] Tipo no ajustable120.09810M12155595454.5DisponiblePrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Tipo fijo] Tipo no ajustable160.29410M1617014710.54516NingunoPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Tipo fijo] Tipo no ajustable160.29410M1617014710.54516DisponiblePrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo ajustable4019640M403205.690005191800DisponiblePrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo ajustable4029460M403257.190006872100NingunoPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo ajustable4029460M403257.190006872100DisponiblePrototipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico