(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
0.005, 0.01 y 0.03 son tipos no ajustables provistos sin ajustador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SCK-FA-0.25M
Número de Parte |
---|
SCK-FA-0.25M |
Cargando…
Cuerpo principal / partes relacionadas | Cuerpo principal | Método de orificio | Orificio único | Entorno operativo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Aluminio | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10::80 | Tapas de punta | Disponible |
Límite de material (tipo cobre) | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCK-FA-0.25M de la serie Amortiguador ajustable serie SCK.
Número de Parte |
---|
SCK-00-0.01-N1 |
SCK-00-0.03 |
SCK-00-0.03-N1 |
SCK-FA-0.25M-N1 |
SCK-FA-0.3 |
SCK-FA-0.3-N1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente