(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva - Serie CF.

Seguidores de Leva - Serie CF.
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

Este modelo es un seguidor de leva económico que tiene una ranura conductora o un casquillo hexagonal en la cabeza del perno. El tipo totalmente de acero inoxidable (símbolo M) es óptimo para aplicaciones de salas limpias, ya que no se oxida debido a la atmósfera externa y genera poco polvo.

PDF

 
Número de Parte
CF5
CF5M
CF5MR
CF5MUU
CF5MUUR
CF5R
CF5UU
CF5UUR
CF6
CF6M
CF6MR
CF6MUU
CF6MUUR
CF6R
CF6UU
CF6UUR
CF8
CF8M
CF8MR
CF8MUU
CF8MUUR
CF8R
CF8UU
CF8UUR
CF10
CF10-1
CF10-1M
CF10-1MR
CF10-1MUU
CF10-1MUUR
CF10-1R
CF10-1UU
CF10-1UUR
CF10M
CF10MUU
CF10MUUR
CF10R
CF10UU
CF10UUR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tornillo de perno seguidor de leva
(mm)
Material Clasificación de carga básica Clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica Clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Estructura de sellado Capacidad de carga de pista
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico139M5Acero al carbón3.142.7729000Sin sello2.25
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico139M5Acero inoxidable3.142.7729000Sin sello2.25
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

-Anillo exterior esférico139M5Acero inoxidable3.142.7729000Sin sello0.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico139M5Acero inoxidable3.142.7729000Con sello2.25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior esférico139M5Acero inoxidable3.142.7729000Con sello0.53
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Anillo exterior esférico139M5Acero al carbón3.142.7729000Sin sello0.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico139M5Acero al carbón3.142.7729000Con sello2.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico139M5Acero al carbón3.142.7729000Con sello0.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico1611M6Acero al carbón3.593.5825000Sin sello3.43
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico1611M6Acero inoxidable3.593.5825000Sin sello3.43
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior esférico1611M6Acero inoxidable3.593.5825000Sin sello1.08
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico1611M6Acero inoxidable3.593.5825000Con sello3.43
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior esférico1611M6Acero inoxidable3.593.5825000Con sello1.08
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Anillo exterior esférico1611M6Acero al carbón3.593.5825000Sin sello1.08
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico1611M6Acero al carbón3.593.5825000Con sello3.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico1611M6Acero al carbón3.593.5825000Con sello1.08
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico1911M8Acero al carbón4.174.6520000Sin sello4.02
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico1911M8Acero inoxidable4.174.6520000Sin sello4.02
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior esférico1911M8Acero inoxidable4.174.6520000Sin sello1.37
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico1911M8Acero inoxidable4.174.6520000Con sello4.02
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior esférico1911M8Acero inoxidable4.174.6520000Con sello1.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico1911M8Acero al carbón4.174.6520000Sin sello1.37
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico1911M8Acero al carbón4.174.6520000Con sello4.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico1911M8Acero al carbón4.174.6520000Con sello1.37
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico2212M10Acero al carbón5.336.7817000Sin sello4.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico2612M10Acero al carbón5.336.7817000Sin sello5.49
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico2612M10Acero inoxidable5.336.7817000Sin sello5.49
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

-Anillo exterior esférico2612M10Acero inoxidable5.336.7817000Sin sello2.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico2612M10Acero inoxidable5.336.7817000Con sello5.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior esférico2612M10Acero inoxidable5.336.7817000Con sello2.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Anillo exterior esférico2612M10Acero al carbón5.336.7817000Sin sello2.06
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico2612M10Acero al carbón5.336.7817000Con sello5.49
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior esférico2612M10Acero al carbón5.336.7817000Con sello2.06
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico2212M10Acero inoxidable5.336.7817000Sin sello4.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico2212M10Acero inoxidable5.336.7817000Con sello4.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico2212M10Acero inoxidable5.336.7817000Con sello1.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico2212M10Acero al carbón5.336.7817000Sin sello1.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico2212M10Acero al carbón5.336.7817000Con sello4.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior esférico2212M10Acero al carbón5.336.7817000Con sello1.67

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Métodos de fijación Con Driver Groove Revestimiento de rodillos Ninguno
Tipo de seguidores de leva Estándar Eje Presencia Tamaño estándar Sistema métrico
Método de guía rodante Con Gage Accesorio de grasa dedicado incluido Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico