(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La unidad de carcasa se basa en la unidad de carcasa LM tipo SC con casquillo lineal estándar integrado en una pequeña carcasa de aluminio ligera. En comparación con el tipo SC, este tipo es más adecuado para diseños compactos. Cualquier dirección de montaje es aceptable y la vida útil se mejora gracias a 2 pistas de bolas de soporte de carga en la cara superior de la caja.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SH3UU |
SH4UU |
SH5 |
SH5UU |
SH6 |
SH6UU |
SH8 |
SH8UU |
SH10 |
SH10UU |
SH12 |
SH12UU |
SH13UU |
SH16 |
SH16UU |
SH20 |
SH20UU |
Cargando…
Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Forma estándar | Material del cilindro exterior | Hierro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de lubricación | NA | Tipo | Tipo de vivienda | Longitud | Estándar |
Tipo de recirculación de bolas | Simple | Precisión | Alto grado | El material de una pelota | Hierro |
Sin o sin retenedor de metal | Ninguno | Temperatura de funcionamiento mín.(°C) | -15 | Temperatura de funcionamiento máx.(°C) | 80 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente