(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo con brida tipo LMF que tiene partes planas en 4 ubicaciones. Se puede utilizar en diseños compactos ya que la altura del núcleo es menor que con el tipo de brida redonda.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LMK6 |
LMK6UU |
LMK8 |
LMK8S |
LMK8SUU |
LMK8UU |
LMK10UU |
LMK12 |
LMK12UU |
LMK13 |
LMK13UU |
LMK16 |
LMK16UU |
LMK20 |
LMK20UU |
LMK25 |
LMK25UU |
LMK30 |
LMK30UU |
LMK35 |
LMK35UU |
LMK40 |
LMK40UU |
LMK50 |
LMK50UU |
LMK60 |
LMK60UU |
Cargando…
TYPE | Brida | Movimiento | Movimiento lineal | Material del cilindro exterior | Hierro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de brida | Brida estándar | Tipo de lubricación | NA | Tipo | Cara final con bridas |
Longitud | Estándar | Tipo de recirculación de bolas | Simple | Precisión | Alto grado |
Forma de brida | Tipo cuadrado | El material de una pelota | Hierro | Sin o sin retenedor de metal | Ninguno |
Temperatura de funcionamiento mín.(°C) | -15 | Temperatura de funcionamiento máx.(°C) | 80 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente