(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida compacta, sencillo. Serie LMH.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida compacta, sencillo. Serie LMH.
  • Descuento por volumen

La brida y el cilindro exterior están integrados y la brida tiene forma ovalada. Esto proporciona una altura de núcleo más baja, lo que hace que este tipo sea más adecuado para diseños compactos que el tipo LMK.
Para alargar la vida útil del producto, las bolas del casquillo lineal están incrustadas en dos pistas para soportar la carga de las caras.

PDF

 
Número de Parte
LMH6
LMH6UU
LMH8
LMH8UU
LMH10
LMH10UU
LMH12
LMH12UU
LMH13
LMH13UU
LMH16
LMH16UU
LMH20
LMH20UU
LMH25
LMH25UU
LMH30
LMH30UU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Hierro61912206265-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro61912206265-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Hierro82415265402-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 0000382415265402-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro102919373549-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro102919373549-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Hierro123021412598-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro123021412598-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro133223510775-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro133223510775-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Hierro1637287751180-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro1637287751180-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Hierro2042328631370-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro2042328631370-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro2559409801570-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro2559409801570-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro30644515702750-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro30644515702750-0.0115Ambos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Tipo de brida Brida estándar
Tipo de lubricación NA Tipo Cara final con bridas Longitud Estándar
Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado Forma de brida Forma redonda, 2 tornillos planos
El material de una pelota Hierro Sin o sin retenedor de metal Ninguno Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15
Temperatura de funcionamiento máx.(°C) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico