(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida compacta, largo. Serie LMH-L.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida compacta, largo. Serie LMH-L.
  • Descuento por volumen

La brida tiene forma ovalada. Más adecuado que el tipo LMK-L para diseños compactos debido a la menor altura del núcleo.
Con 2 retenedores estándar integrados, este producto es óptimo para sitios sujetos a cargas de momento.
Para alargar la vida útil del producto, las bolas del casquillo lineal están incrustadas en dos pistas para soportar la carga de las caras.

PDF

 
Número de Parte
LMH6L
LMH6LUU
LMH8L
LMH8LUU
LMH10L
LMH10LUU
LMH12L
LMH12LUU
LMH13L
LMH13LUU
LMH16L
LMH16LUU
LMH20L
LMH20LUU
LMH25L
LMH25LUU
LMH30L
LMH30LUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063512324529-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-63512324529-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084515431784-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084515431784-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101055195881100-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101055195881100-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257216571200-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257216571200-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1361238141570-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101361238141570-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016702812302350-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-16702812302350-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020803214002750-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020803214002750-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10251124015603140-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251124015603140-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301234524905490-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301234524905490-0.01220Ambos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Material del cilindro exterior Hierro
Tipo de brida Brida estándar Tipo de lubricación NA Tipo Cara final con bridas
Longitud Largo Tipo de recirculación de bolas Largo Precisión Alto grado
Forma de brida Forma redonda, 2 tornillos planos El material de una pelota Hierro Sin o sin retenedor de metal Ninguno
Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15 Temperatura de funcionamiento máx.(°C) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico