(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida redonda, sencillo. Serie LMF.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida redonda, sencillo. Serie LMF.
  • Descuento por volumen

El cilindro exterior del casquillo lineal de tipo estándar y la brida están integrados y el montaje se logra fácilmente atornillando directamente a la carcasa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LMF6
LMF6UU
LMF8
LMF8S
LMF8SUU
LMF8UU
LMF10
LMF10UU
LMF12
LMF12UU
LMF13
LMF13UU
LMF16
LMF16UU
LMF20
LMF20UU
LMF25
LMF25UU
LMF30
LMF30UU
LMF35
LMF35UU
LMF40
LMF40UU
LMF50
LMF50UU
LMF60
LMF60UU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061912206265-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061912206265-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082415265402-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081715176225-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81715176225-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082415265402-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102919373549-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102919373549-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123021412598-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123021412598-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10133223510775-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10133223510775-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101637287751180-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101637287751180-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102042328631370-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102042328631370-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102559409801570-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102559409801570-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030644515702750-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030644515702750-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035705216703140-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035705216703140-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040806021604020-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040806021604020-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501008038207940-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501008038207940-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106011090471010000-0.01525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

106011090471010000-0.01525Ambos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Material del cilindro exterior Hierro
Tipo de lubricación NA Tipo Cara final con bridas Longitud Estándar
Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado Forma de brida Forma redonda
El material de una pelota Hierro Sin o sin retenedor de metal Ninguno Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15
Temperatura de funcionamiento máx.(°C) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico