(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Drymet ST - De Poliacetal, multicapa, series 70B.

Bujes Drymet ST - De Poliacetal, multicapa, series 70B.
  • Descuento por volumen

Buje recto Drymet ST (70B) de diseño compacto. Puede utilizarse sin lubricación, tiene un bajo coeficiente de fricción y una excelente resistencia a la carga. Presenta una excelente resistencia al desgaste incluso en áreas en las que la composición de la película de aceite es difícil, como movimientos de ida y vuelta constantes, movimientos oscilantes y arranques y paradas frecuentes. Dado que el rodamiento es delgado, es posible un diseño compacto. Excelente estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica.

PDF

 
Número de Parte
70B-0504
70B-0505
70B-0506
70B-0508
70B-0605
70B-0606
70B-0607
70B-0608
70B-0610
70B-0705
70B-0707
70B-0710
70B-0712
70B-0806
70B-0808
70B-0810
70B-0812
70B-0910
70B-1006
70B-1007
70B-1008
70B-10050
70B-10095
70B-1010
70B-1012
70B-1015
70B-1020
70B-11050
70B-11070
70B-11095
70B-1206
70B-1208
70B-12050
70B-12070
70B-12095
70B-1210
70B-1212
70B-1215
70B-1220
70B-13050
70B-13080
70B-130125
70B-1315
70B-14080
70B-140100
70B-140125
70B-1410
70B-1412
70B-1415
70B-1420
70B-15080
70B-150100
70B-150125
70B-1510
70B-1512
70B-1515
70B-1520
70B-1525
70B-16080
70B-160100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-574
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-576
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10686
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10687
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10688
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-795
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10797
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-8108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010126
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010127
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010128
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-10010550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10010595
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-101215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-101220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11011550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11011570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11011595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012012550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12012570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012012595
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-121410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121412
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-121415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121420
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1013013550
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

1013013580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-130135125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-14014580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140145100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140145125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-141610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-141612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-141615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-141620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015015580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150155100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150155125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-151712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-151715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-151720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16016580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160165100

Cargando…

Información básica

Tipo Recto Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 3.25
Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 24.5 Max. Velocidad permitida V(Sra) 1.15 Tipo de longitud Simple
El eje de montaje se ajusta P h7 El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::120 Ambiente Estándar / En aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico