(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Cermet M - Recto, sinterizado con lubricante sólido, Series 54B.

Bujes Cermet M - Recto, sinterizado con lubricante sólido, Series 54B.
  • Descuento por volumen

Buje recto sinterizado de diámetros pequeños, con excelentes características de trabajo a altas velocidades. Buje autolubricado con un lubricante sólido compuesto principalmente de Disulfuro de Molibdeno disperso uniformemente en la estructura de la aleación sinterizada. Puede trabajar sin lubricación adicional, pero cuando se utiliza junto con aceite lubricante, se obtiene un rendimiento aún mejor. Presenta una excelente resistencia al desgaste en lugares donde la composición de la película de aceite es difícil, como el funcionamiento de ida y vuelta continuo, el funcionamiento intermitente y el movimiento oscilante.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
54B-030603
54B-030605
54B-040704
54B-040705
54B-040706
54B-050805
54B-050806
54B-050808
54B-061005
54B-061006
54B-061008
54B-061010
54B-081206
54B-081208
54B-081210
54B-081215
54B-101606
54B-101608
54B-101610
54B-101615
54B-101620
54B-121808
54B-121810
54B-121815
54B-121820
54B-142010
54B-142015
54B-142020
54B-152110
54B-152115
54B-152120
54B-152125
54B-162210
54B-162215
54B-162220
54B-162225
54B-182410
54B-182415
54B-182420
54B-182425
54B-182430
54B-202815
54B-202820
54B-202830
54B-253520
54B-253525
54B-253530
54B-304020
54B-304025
54B-304030
54B-304040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-363
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10474
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-475
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-476
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10585
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8128
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-81210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-81215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10166
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012188
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-121810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121820
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-142010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-142015
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-142020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-152110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10152115
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10152120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-152125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10162210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-162215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162225
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-182410
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10182415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182420
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-182425
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-182430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-202820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202830
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-253520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-253525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-253530
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-304020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-304025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10304030
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-304040
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65
Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 10 Max. Velocidad permitida V(Sra) 0.85 Tipo de longitud Simple
El eje de montaje se ajusta P h7 El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::200 Ambiente Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico