(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Drymet LF - Con carcasa bridada, multicapa (PTFE), series LFG.

Bujes Drymet LF - Con carcasa bridada, multicapa (PTFE), series LFG.
  • Descuento por volumen

Bujes Drymet LF que incorporan una carcasa de Aluminio con brida cuadrada ideal para ahorrar tiempo en su montaje, gracias a que es atornillable. Estos bujes tienen una excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción. Pueden ser utilizados con o sin lubricante. La carcasa agrega un tratamiento superficial anti-corrosión, lo que lo hace resistente a ambientes expuestos a humedad.

PDF

 
Número de Parte
LFG12-30
LFG16-37
LFG20-42
LFG25-59
LFG30-64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Carga aplicada
(N)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10122130706
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101628371129
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102032421764
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

102540592940
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103045643969

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Con brida Material del buje Bronce sinterizado con PTFE Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 3.6 Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 49 Max. Velocidad permitida V(Sra) 0.65
Estilo de vivienda Brida cuadrada Material de la carcasa Aluminio Tipo de longitud Simple
El eje de montaje se ajusta e7 El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::130 Ambiente Estándar / En aceite / En agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico