(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Altamente rígido con resistencia superior a la abrasión y a la corrosión.
La cantidad correcta de lubricante se puede suministrar a la superficie deslizante a través del engrasador conectado al soporte.
[Caracteristicas]
· Lubricación: lubricar antes de usar. Hay un orificio de lubricación y una ranura de aceite en el soporte, por lo que puede lubricarse a través del engrasador.
· Identificación del hilo hembra izquierdo: para los hilos hembra izquierdos, se agrega la letra "L". "L" está marcado en el soporte del producto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PHS5 |
PHS5L |
PHS6 |
PHS6L |
PHS8 |
PHS8L |
PHS10 |
PHS10L |
PHS12 |
PHS12L |
PHS14 |
PHS14L |
PHS16 |
PHS16L |
PHS18 |
PHS18L |
PHS20 |
PHS20L |
PHS22 |
PHS22L |
PHS25 |
PHS25L |
PHS30 |
PHS30L |
Cargando…
Tipos | Rodamiento de extremo de barra | Tipo de rodamiento del extremo de la barra | Estándar | Material del cuerpo | S35C (Tratamiento de cromato) |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo de conexión | Hilo Femenino | El material de una pelota | Acero 52100 | Material de revestimiento | Aleación de cobre especial |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::80 | Método de lubricación | Lubricación |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente