(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este modelo es un extremo de varilla altamente rígido que es básicamente el mismo que el modelo PHS con rosca hembra, pero tiene una rosca macho en el extremo del soporte.
* El extremo de la barra que se muestra en la foto es un producto representativo.
Los tamaños de rosca M5 y M6 no vienen con un pezón. Lubrique el rodamiento directamente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
POS5 |
POS5L |
POS6 |
POS6L |
POS8 |
POS8L |
POS10 |
POS10L |
POS12 |
POS12L |
POS14 |
POS14L |
POS16 |
POS16L |
POS18 |
POS18L |
POS20 |
POS20L |
POS22 |
POS22L |
POS25 |
POS25L |
POS30 |
POS30L |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos | Rodamiento de extremo de barra | Tipo de rodamiento del extremo de la barra | Estándar | Material del cuerpo | S35C (Tratamiento de cromato) |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo de conexión | Rosca macho | El material de una pelota | Acero 52100 | Material de revestimiento | Aleación de cobre especial |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::80 | Método de lubricación | Lubricación |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente