(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria, serie J. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria, serie J.
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UWJ-130

Número de Parte
UWJ-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250177[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados75(82)75(82)10510513035105Carga pesada75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Cojinetes de las ruedas Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UWJ-130 de la serie Ruedas - Placa giratoria, serie J..

Products like this...

Número de Parte
GUJ-200
GUJ-75
UWJ-100
UWJ-150
UWJ-200
UWJ-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250250[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados105(115)105(115)14014020043156Carga pesada105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00100103[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujero circular63638282753264Carga media-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180144[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados67(74)67(74)95951003282Carga media67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00300198[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados87(94)87(94)12012015038115Carga pesada87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00400250[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados105(115)105(115)14014020042156Carga extra pesada105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00120103[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujero circular63638282753264Carga media-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico