(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria, serie J. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria, serie J.
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WJ-130

Número de Parte
WJ-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180177CauchoNingunoAgujeros Ranurados75(82)75(82)10510513040105Carga media75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Cojinetes de las ruedas Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WJ-130 de la serie Ruedas - Placa giratoria, serie J..

Products like this...

Número de Parte
GUJ-200
GUJ-75
UWJ-100
WJ-150
WJ-200
WJ-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250250[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados105(115)105(115)14014020043156Carga pesada105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00100103[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujero circular63638282753264Carga media-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180144[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados67(74)67(74)95951003282Carga media67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00200198CauchoNingunoAgujeros Ranurados87(94)87(94)12012015040115Carga pesada87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250250CauchoNingunoAgujeros Ranurados105(115)105(115)14014020043156Carga pesada105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0080103CauchoNingunoAgujero circular63638282753264Carga ligera / media-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico